카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
XV10L
Gates Tube Fittings
Tube fittings
Welded fittings
Straight welded fittings
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/anschweiss_verschraubungen/gerade_anschweiss_verchraubungen/x_v.prj},{NB=XV10L},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XV10L},{BZ=X V 10-L},{AD=10},{PN=L / PN 500},{S=17},{S1=19},{L1=33},{LK=25},{I1=18.0},{D8=14},{AD1=12.300},{AD2=8.000},{LD=7.000},{D7=10.000},{SD=17.000},{NDM=16.000},{P=1.500},{H1=16.000},{ALF=1.200},{LZ=3.000},{RZ=0.800},{DZ=13.700},{KZ=30.000},{LX1=11.000},{LX2=8.000},{RX=1.000},{GEW=4.7},{OBLF=blank, geölt},{WERK=Stahl},{VER=1},{SK=XVLS},{BESTNR1=XV10L},{BESTNR2=XV10L}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Gates Tube Fittings
Description
X-V - 60° chamfer, fitting body
Bill of material
XV10L
MANU
Manufacturer
Gates Tube Fittings GmbH
BZ
Description
X V 10-L
X V 10-L
AD
Pipe
10
10
mm
PN
Pressure
L / PN 500
L / PN 500
bar
S
Width across flats
17
17
mm
LK
Length
25
25
mm
I1
Length
18.0
18.0
mm
D8
Diameter
14
14
mm
OBLF
Surface
blank, geölt
blank, geölt
WERK
Material
Steel
Steel
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D