품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
VSH221V
Gates Tube Fittings
Tube fittings
Spare parts
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einzelteile/vsh.prj},{NB=VSH221V},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=VSH221V},{BZ=VSH 22x1/25x2,5/1.4571},{INFO=Verstärkungshülsen },{ROHR=22x1/25x2,5},{RD=20.0},{I=20.0},{D=18.2},{D1=19.8},{GEW=1.0},{OBLF=blank},{WERK=1.4571},{SK=VSH},{BESTNR1=VSH221V},{BESTNR2=VSH221V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 45
HELP_VARIABLE
Company
Gates Tube Fittings
Description
VSH - Reinforcing sleeve
Bill of material
VSH221V
BZ
Description
VSH 22x1/25x2,5/1.4571
VSH 22x1/25x2,5/1.4571
INFO
Infotext
Reinforcing rings
ROHR
Pipe OD x wall thickness
22x1/25x2,5
22x1/25x2,5
mm
RD
Pipe ID
20.0
20.0
mm
I
Length
20.0
20.0
mm
D
Diameter
18.2
18.2
mm
D1
Diameter
19.8
19.8
mm
GEW
Weight
1.0
1.0
kg/100 St.
OBLF
Surface
blank
blank
WERK
Material
1.4571
1.4571
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D