카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
V204SSAV
Gates Tube Fittings
Tube fittings
Welded fittings
Straight welded fittings
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/anschweiss_verschraubungen/gerade_anschweiss_verchraubungen/ds_v_sa.prj},{NB=V204SSAV},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=V204SSAV},{BZ=DS-V 20x4-S/SA/1.4571},{AD=20},{PN=-},{LK=48},{I1=37.5},{L1=59},{D1=20},{D2=15.00},{AD1=22.900},{AD2=12.000},{LD=10.500},{SD=32.000},{S=32},{S1=36},{NDM=30.000},{P=2.000},{ALF=1.600},{LZ=4.000},{RZ=1.000},{DZ=27.000},{KZ=30.000},{LX1=16.000},{LX2=20.000},{RX=2.500},{GEW=21.8},{OBLF=blank},{WERK=1.4571},{VER=1},{SK=XVLS},{PPATH=../../../x_teile/schneidringverschraubungen/anschweissverschraub/assemblies/x_v_sa_asmtpl.prj},{BESTNR1=V204SSAV},{BESTNR2=V204SSAV}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 119
HELP_VARIABLE
Company
Gates Tube Fittings
Description
DS-V-SA - 30° chamfer, fitting body with nut and cutting ring
Bill of material
V204SSAV
MANU
Manufacturer
Gates Tube Fittings GmbH
BZ
Description
DS-V 20x4-S/SA/1.4571
DS-V 20x4-S/SA/1.4571
AD
Pipe
20
20
mm
I1
Length
37.5
37.5
mm
L1
Length
59
59
mm
D1
Diameter
20
20
mm
D2
Diameter
15.00
15.00
mm
S
Width across flats
32
32
mm
S1
Width across flats
36
36
mm
OBLF
Surface
blank
blank
WERK
Material
1.4571
1.4571
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D